Choisir le système de bridage adapté, qui doit être facile à utiliser et également rentable, se révèle être souvent un grand défi. Il est possible de répondre de manière optimale à ces exigences avec le système de goupilles qui permet de couvrir une large gamme d'applications.
Comparé au système carré, la perte de matière sur le système de goupilles est nettement plus faible et la fabrication plus facile. L’illustration montre très clairement la différence. La sécurité anti-rotation déjà implantée représente un autre avantage. Celle-ci est réalisée via deux diamètres différents dans l’alésage. Pour les dimensions plus importantes, deux filetages extérieurs supplémentaires sont implantés pour la fixation dans l’ébauche.
Comparaison entre le système de goupilles et le système carré
Électrodes avec schéma de perçage standard et à plusieurs schémas de perçage
La fabrication d’ébauches d’électrodes mobilise également de précieuses ressources dans la production. Outre le personnel, les fraiseuses sont également bloquées pendant de longues périodes. Il existe pour cela un choix important d’ébauches d'électrodes en cuivre pour l'érosion, ou en trois nuances de graphite différentes avec schéma de perçage standard déjà implanté et à plusieurs schémas de perçage. Cela permet de gagner un temps précieux sur la machine lors de l'usinage de l'électrode.
Porte-électrodes
Les porte-électrodes assortis sont essentiellement disponibles en aluminium, en laiton et en acier pour les différents systèmes de bridage. Lors de l’utilisation des porte-électrodes avec le système carré, il est indiqué d'utiliser un adaptateur.
Nos recommandations de produits
Brève instruction
Monter l'électrode pour tenons de bridage avec grand passage central pour arrosage